E-LMC02-d4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/e-lmc02_03.prj},{NB=E-LMC02-d4},{CODE=E-LMC02},{TYPE=Single liner},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{HRD=56HRC~},{SUR=-},{MAT2=GCr15},{MAT3=Resin},{MAT4=Nitrile rubber},{SYHJWD=-15~80 ℃},{DD=4},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LMC02_03 - Economical straight column linear bearing - single liner type
Bill of material
E-LMC02-d4
CODE
Code
E-LMC02
E-LMC02
TYPE
Type
Single liner
MAT
National standard material
GCr15
MAT1
Quite material
SUJ2
HRD
Bushing hardness
56HRC~
SUR
Surface Preparation
-
-
MAT2
Ball material
GCr15
MAT3
Cage material
Resin
MAT4
Seal ring material
Nitrile rubber
SYHJWD
Use environment temperature
-15~80 ℃
DD
d
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
50
mm
DDTOL
d tolerance
+0.003/-0.011
mm
D
8
mm
DTOL
D tolerance
+0.006/-0.011
mm
L
12
mm
LTOL
L tolerance
+0.1/-0.2
mm
L1
0.0
mm
L1TOL
L1 tolerance
0
mm
MM
m
0.00
mm
D1
0.0
mm
RR
r
0.3
mm
PX
Eccentricity (max)
0.016
mm
GZLS
Number of ball rows
4
LOAD1
Basic load rating C
85
N
LOAD2
Basic load rating C0
125
g
WEI
weight (g)
1.9
N
LINK
Web Link
Webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청