E-LMD11-d6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/e-lmd11_12.prj},{NB=E-LMD11-d6},{CODE=E-LMD11},{TYPE=Medium Type},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC-},{SUR=-},{MAT3=GCr15},{MAT4=Resin},{MAT5=Nitrile Rubber},{TEM=-15~80℃},{DD=6},{LTOL=0/-0.3},{LINK=Website Link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LMD11_12 - Economical Straight Column Linear Bearing/Medium Type
Bill of material
E-LMD11-d6
CODE
code
E-LMD11
E-LMD11
TYPE
type
Medium Type
MAT1
Bushing Material (Gb)
GCr15
MAT2
Bushing Material (Equivalent)
SUJ2
HRD
Bushing Hardness
56HRC~
SUR
Bushing Surface Treatment
-
-
MAT3
Ball Material
GCr15
MAT4
Cage Material
Resin
MAT5
Seal Washers Material
Nitrile Rubber
TEM
Use Temperature Environment
-15~80℃
DD
d
6
8
10
12
16
20
25
30
6
8
10
12
16
20
25
30
mm
DDTOL
d Tolerance
0/-0.012
D
12
mm
DTOL
D Tolerance
0/-0.013
0/-0.013
L
29
mm
LTOL
L Tolerance
0/-0.3
L1
20.0
mm
MM
m
1.10
mm
D1
11.5
mm
RR
r
0.4
mm
ECC
Eccentric(Max)
0.015
mm
NUM
Number Of Ball Rows
4
DYN
Basic Load Rating C (Dynamic)
225
STA
Basic Load Rating (Co (Static))
305
ALT
Static Allowable Torque (N·m)
1.40
g
WEI
weight
12
g
LINK
Website Link
Website Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청