Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LME02_23 - Economical flanged linear bearing-single liner type
Bill of material
E-LME12-d6
CODE
Code
TYPE
Type
MAT
National standard material
GCr15
MAT1
Quite material
SUJ2
HRD
Bushing hardness
56HRC~
SUR
Surface Preparation
MAT2
Ball material
GCr15
MAT3
Cage material
Resin
MAT4
Seal ring material
Nitrile rubber
SYHJWD
Use environment temperature
-15~80 ℃
DD
d
mm
DDTOL
d tolerance
+0.003/-0.012 mm
D
12 mm
DTOL
D tolerance
+0.006/-0.015 mm
L
19 mm
LTOL
L tolerance
+0.6/-0.6 mm
H
28 mm
T
5.00 mm
DD1
d1
3.5 mm
DD2
d2
6.0 mm
HH
h
3.1 mm
PCD
P.C.D
20 mm
W
22 mm
E
0
F
20
ECC
eccentric
0.024 N
VER
Verticality Y
0.024
LOAD1
Basic load rating C
205 N
LOAD2
Basic load rating C0
260 g
WEI
weight (g)
N
LINK
Web Link
Webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)