Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-LME02_23 - 经济型带法兰直线轴承-单衬型
明细表
E-LME12-d6
CODE
代码
TYPE
类型
MAT
国标材质
GCr15
MAT1
相当材质
SUJ2
HRD
轴套硬度
56HRC~
SUR
表面处理
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持架材质
树脂
MAT4
密封圈材质
丁腈橡胶
SYHJWD
使用环境温度
-15~80 ℃
DD
d
mm
DDTOL
d 公差
+0.003/-0.012 mm
D
12 mm
DTOL
D 公差
+0.006/-0.015 mm
L
19 mm
LTOL
L 公差
+0.6/-0.6 mm
H
28 mm
T
5.00 mm
DD1
d1
3.5 mm
DD2
d2
6.0 mm
HH
h
3.1 mm
PCD
P.C.D
20 mm
W
22 mm
E
0
F
20
ECC
偏心
0.024 N
VER
垂直度 Y
0.024
LOAD1
基本额定负载 C(动)N
205 N
LOAD2
基本额定负载 C0(静)N
260 g
WEI
重量 (g)
N
LINK
网址链接
Webxxx
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型