E-LML11-d6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/e-lml01_22.prj},{NB=E-LML11-d6},{CODE=E-LML11},{TYPE=shuangchenxing},{TYPE1=fangfalanxing},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=-},{MAT2=GCr15},{MAT3=shuzhi},{MAT4=dingjingxiangjiao},{SYHJWD=-15-80},{DD=6},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LML01_22 - Economy type flanged linear bearing, guided type, double lining type
Bill of material
E-LML11-d6
CODE
Code
E-LML11
E-LML11
TYPE
Type
Double Lining Type
TYPE1
Type1
Square Flange Type
Square Flange Type
MAT
Shaft Sleeve Material (Chinese Standard )
GCr15
MAT1
Bushing Material (Correspond)
SUJ2
HRD
Bushing Hardness
56HRC
SUR
Bushing Surface Treatment
-
-
MAT2
Ball Material
GCr15
MAT3
Cage material
Resin
MAT4
Seal Washers Material
Nitrile rubber
SYHJWD
Operating Ambient Temperature
-15-80
°C
DD
d
6
8
10
12
16
20
25
30
6
8
10
12
16
20
25
30
mm
DDG
d tolerance
0/-0.012
mm
D
D size
12
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.013
0/-0.013
mm
L
35
mm
LG
L tolerance
+0.3/-0.3
mm
V
5
mm
D1
28
mm
T
5
mm
DD1
d1
3.5
mm
DD2
d2
6.0
mm
HH
h
3.1
mm
PCD
20
mm
W
22
mm
E
0
mm
F
20
mm
PX
Eccentricity
0.014
mm
Y
Verticality
0.014
mm
C
Basic rated load C (moving) N
320
N
CO
Basic rated load CO (static) N
525
N
GY
Weight Of Round Flange
30
g
GF
Method Flange Weight
20
g
GDB
Opposite Side Flange Type Weight
25
g
LINK
website
Website Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청