Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-LMQ01_22 - 经济型带法兰直线轴承·中间式·双衬型
明细表
E-LMQ11-d6
CODE
代码
TYPE
Type
双衬型
TYPE1
类型
MAT
轴套材质(国标)
GCr15
MAT1
轴套材质(相当)
SUJ2
HRD
轴套硬度
56HRC~
SUR
轴套表面处理
MAT2
滚珠材质
GCr15
MAT3
保持架材质
树脂
MAT4
密封圈材质
丁腈橡胶
SYHJWD
使用环境温度
-15~80℃ °C
DD
d
mm
DDG
d 公差
0/-0.012 mm
D
D 尺寸
12 mm
DTOL
D 公差
L
35 mm
LG
L 公差
+0.3/-0.3 mm
V
15.0 mm
H
28 mm
T
5 mm
DD1
d1
3.5 mm
DD2
d2
6.0 mm
HH
h
3.1 mm
PCD
20 mm
W
22 mm
W1
W1 (max)
18
E
0 mm
F
20 mm
PX
偏心(最大)
0.014 mm
Y
垂直度
0.014 mm
LJ
静态允许力矩
2.18 N/m
C
基本额定负载C(动)N
320 N
CO
基本额定负载CO(静)N
525 N
GY
圆法兰型重量
30 g
GF
方法兰型重量
22 g
GDB
对边法兰型重量
25 g
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型