Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
J-LMK02_22 - 焊接法兰直线轴承·精密型·引导式·中型
明细表
J-LMK02-d6
CODE
代码
TYPE1
类型
中型
TYPE2
类型
MAT1
轴套材质(国际)
GCr15
MAT2
轴套材质(相当)
SUJ2
HRD
轴套硬度
56HRC~
SUR
轴套表面处理
无电解镀镍
MAT3
滚珠材质
GCr15
MAT4
保持架材质
树脂
MAT5
密封圈材质
丁腈橡胶
SYHJWD
使用环境温度
-15~80 ℃
DD
d
mm
DDTOL
d 公差
0/-0.008 mm
D
12 mm
DTOL
D公差
0/-0.018 mm
L
29 mm
LTOL
L公差
±0.3 mm
V
5 mm
H
28 mm
T
5 mm
DD1
d1
3.5 mm
DD2
d2
6.0 mm
HH
h
3.1 mm
PCD
P.C.D
20 mm
W
22 mm
E
0 mm
F
20 mm
PX
偏心
0.015 mm
GZLS
滚珠列数
4 mm
CZDY
垂直度Y
0.015 mm
C
基本额定负载C(动)
225 N
CO
基本额定负载Co(静)
305 N
JTYXLJ
静态允许力矩
1.40 N/m
WEIGHT1
圆法兰型重量
27 g
WEIGHT2
方法兰型重量
21 g
WEIGHT3
对边法兰型重量
24 g
LINK
网址链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型