J-LMQ11-d50
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/j-lmq01_22.prj},{NB=J-LMQ11-d50},{CODE=J-LMQ11},{TYPE=shuangchenxing},{TYPE1=fangfalanxing},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=-},{MAT2=GCr15},{MAT3=shuzhi},{MAT4=dingjingxiangjiao},{SYHJWD=-15-80},{DD=50},{DDG=0/-0.012},{D=80},{DTOL=0/-0.022},{L=192},{LG=+0.3/-0.3},{V=89.5},{H=116},{T=13},{DD1=9.0},{DD2=14.0},{HH=8.1},{PCD=98},{W=92},{W1=0},{E=0},{F=0},{RR=1.5},{PX=0.024},{Y=0.024},{LJ=397.00},{C=6075},{CO=15895},{GY=3595},{GF=3395},{GDB=3435},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 72
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
J-LMQ01_22 - Welded flange linear bearing, precision type, intermediate type, double lining type
Bill of material
J-LMQ11-d50
CODE
Code
J-LMQ11
J-LMQ11
TYPE
Type
Double lining
TYPE1
Type
Method blue
Method blue
MAT
Bushing material (national standard)
GCr15
MAT1
Bushing material (equivalent)
SUJ2
HRD
Bushing hardness
56HRC~
SUR
Bushing surface treatment
-
-
MAT2
Ball material
GCr15
MAT3
Cage material
Resin
MAT4
Seal material
Nitrile rubber
SYHJWD
Ambient temperature
-15~80℃
°C
DD
d
50
50
mm
DDG
d tolerance
0/-0.012
0/-0.012
mm
D
D size
80
80
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.022
0/-0.022
mm
L
192
192
mm
LG
L tolerance
+0.3/-0.3
mm
V
89.5
89.5
mm
H
116
116
mm
T
13
13
mm
DD1
d1
9.0
9.0
mm
DD2
d2
14.0
14.0
mm
HH
h
8.1
8.1
mm
PCD
98
98
mm
W
92
92
mm
W1
W1 (max)
0
0
E
0
0
mm
F
0
0
mm
RR
Ambient temperature
1.5
1.5
mm
PX
Eccentricity
0.024
0.024
mm
Y
Verticality
0.024
0.024
mm
LJ
Static allowable torque) N/m)
397.00
397.00
N/m
C
Basic rated load C (moving) N
6075
6075
N
CO
Basic rated load CO (static) N
15895
15895
N
GY
Round flange weight
3595
3595
g
GF
Method blue weight
3395
3395
g
GDB
Side flange type weight
3435
3435
g
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청