LMD21-d16
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lmd21_31.prj},{NB=LMD21-d16},{CODE=LMD21},{TYPE=danchenxing},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=-},{MAT3=GCr15},{MAT4=shuzhi},{MAT5=dingqingxiangjiao},{WD=-15-80},{DD=16},{DDTOL=0/-0.009},{D=26},{DTOL=0/-0.013},{L=37},{LTOL=0/-0.2},{L1=23.3},{L1TOL=0/-0.4},{MM=1.35},{D1=24.9},{RR=0.3},{PX=0.012},{LS=5},{C=605},{CO=715},{LJ=-},{WEI=58},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LMD21_31 - Compact straight column linear bearing single liner / double liner
Bill of material
LMD21-d16
CODE
model
LMD21
LMD21
TYPE
Types of
Single lining
Single lining
MAT1
Bushing material GB
GCr15
MAT2
Bushing material
SUJ2
HRD
Bushing hardness
56HRC
SUR
Bushing surface treatment
-
MAT3
Ball material
GCr15
MAT4
Cage material
Resin
MAT5
Seal material
Nitrile rubber
WD
Use temperature environment
-15~80°
DD
d
16
16
mm
DDTOL
d tolerance
0/-0.009
0/-0.009
D
26
26
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.013
0/-0.013
L
37
37
mm
LTOL
L tolerance
0/-0.2
0/-0.2
L1
23.3
23.3
mm
L1TOL
L1 tolerance
0/-0.4
0/-0.4
MM
m
1.35
1.35
mm
D1
24.9
24.9
mm
RR
r
0.3
0.3
mm
PX
Eccentricity (max)
0.012
0.012
LS
Number of rows of balls
5
5
C
Basic rated load C (moving) N
605
605
CO
Basic rated load Co (static) N
715
715
LJ
Static allowable torque (N??¡§¡§m)
-
-
WEI
Weight (g)
58
58
LINK
website
Website link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청