Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LME52_73_LMG52_73 - Linear bearing with flange - single lining / double lining
Bill of material
LME73-d6
CODE
code
TYPE1
type
TYPE2
type
MAT1
Bushing material (international)
GCr15
MAT2
Bushing material (equivalent)
SUJ2
HRD
Bushing hardness
56HRC~
SUR
Bushing surface treatment
MAT3
Ball material
GCr15
MAT4
Cage material
Resin
MAT5
Seal material
Nitrile rubber
SYHJWD
Ambient temperature
-15~80 ℃
DD
d
mm
DDTOL
d tolerance
mm
D
10 mm
DTOL1
D No surface treatment
0/-0.011 mm
DTOL2
D surface treatment
0/-0.015 mm
L
mm
LTOL
L tolerance
±0.3 mm
H
25 mm
T
5 mm
DD1
d1
3.5 mm
DD2
d2
6.0 mm
HH
h
3.1 mm
R
3.00 mm
PCD
P.C.D
19 mm
W
20 mm
E
0 mm
F
19 mm
PX
eccentric
mm
C
Basic rated load C (moving)
N
CO
Basic rated load Co (static)
N
JTYXLJ
Static allowable torque
N/m
WEIGHT1
Round flange weight
g
WEIGHT2
Square flange weight
g
WEIGHT3
Edge flange weight
g
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen