LMJ11-d6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lmj01_22.prj},{NB=LMJ11-d6},{CODE=LMJ11},{TYPE=danchenxing},{TYPE1=fangfalanxing},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{HRD=56HRC},{SUR=-},{MAT2=GCr15},{MAT3=shuzhi},{MAT4=dingjingxiangjiao},{SYHJWD=-15-80},{DD=6},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LMJ01_22 - Linear bearing with flange, guide and single liner
Bill of material
LMJ11-d6
CODE
Code
LMJ11
LMJ11
TYPE
Type
Single lining
TYPE1
Type
Method blue
Method blue
MAT
Bushing material (national standard)
GCr15
MAT1
Bushing material (equivalent)
SUJ2
HRD
Bushing hardness
56HRC??
SUR
Bushing surface treatment
-
-
MAT2
Ball material
GCr15
MAT3
Cage material
Resin
SYHJWD
Ambient temperature
-15~80℃
DD
d
6
8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
6
8
10
12
13
16
20
25
30
35
40
50
mm
DDG
d tolerance
0/-0.009
mm
D
D size
12
mm
L
19
mm
LG
L tolerance
+0.3/-0.3
mm
V
5
mm
H
28
mm
T
5
mm
DD1
d1
3.5
mm
DD2
d2
6.0
mm
HH
h
3.1
mm
PCD
20
mm
W
22
mm
E
0
mm
F
20
mm
PX
Eccentricity (maximum)
0.011
mm
Y
Verticality
0.011
mm
C
Basic rated load C (moving) N
205
N
CO
Basic rated load CO (static) N
260
N
GY
Round flange weight
20
g
GF
Method blue weight
15
g
GDB
Side flange type weight
20
g
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청