Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 6
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LMR01_22 - Flanged linear bearing•Standard type
Bill of material
LMR11-d10
CODE
code
TYPR
Types of
MAT1
Shaft material(National standard)
GCr15
MAT2
Shaft material(quite)
SUJ2
HAR
Bushing hardness
56HRC~
SUR
Bushing surface Preparation
MAT3
Ball material
GCr15
MAT4
Cage material
Resin
MAT5
Seal ring material
Nitrile rubber
AMB
Ambient temperature
-15~80℃
DD
d
DDTOL
d tolerance
0/-0.012
D
23
DTOL
D tolerance
L
82
LTOL
L tolerance
'+0.3/-0.3'
H
43
T
6
DD1
D1-gas source processing component
4.5
DD2
d2
7.5
HH
h
4.1
PCD
P.C.D
33
W
34
E
0
F
0
ECC
eccentric(max)
0.020
ROW
Number of ball rows
4
Y
Verticality
0.020
C
Basic load rating (dynamic)
585 N
CO
Basic load rating (static)
1100 N
STA
Static allowable moment
27 N*m
WEI
Weight (g)
g
LINK
weblink
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)