Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LMR31_82 - Flanged linear bearing/Lengthened double liner type
Bill of material
LMR52-d16
CODE
code
TYPE
Types of
TYPR
Types of
MAT1
Shaft material(National standard)
GCr15
MAT2
Shaft material(quite)
SUJ2
HAR
Bushing hardness
56HRC~
SUR
Bushing surface Preparation
MAT3
Ball material
GCr15
MAT4
Cage material
Resin
MAT5
Seal ring material
Nitrile rubber
AMB
Ambient temperature
-15~80℃
DD
d
mm
DDTOL
d tolerance
D
mm
DTOL
D tolerance
L
mm
LTOL
L tolerance
+0.3/-0.3
V1
mm
V2
mm
H
mm
T
mm
DD1
d1
mm
DD2
d2
mm
HH
h
mm
PCD
P.C.D
mm
W
mm
E
mm
F
mm
ECC
eccentric(max)
ROW
Number of ball rows
4
Y
Verticality
C
Basic load rating (dynamic)
N
CO
Basic load rating (static)
N
STA
Static allowable moment
N*m
WEI
weight
g
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen