Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LMW01_06 - Linear bearing box unit - single lining / medium
Bill of material
LMW01-d8
CODE
Code
TYPE
Type
Single lining
CODE1
Using bearing code
MAT
Fixing material
Aluminum alloy
SUR
Fixing surface treatment
Natural anodizing
SYHJWD
Ambient temperature
-15~80℃
DD
d
mm
DDTOL
d tolerance
0/-0.009 mm
L
mm
L1
mm
HH
h
mm
H
mm
H1
mm
H2
6 mm
W
mm
W1
mm
M
M4
DD1
d1
3.4 mm
V
8 mm
E
mm
F
0.40 mm
C
Basic rated load C (moving)
N
CO
Basic rated load Co (static)
N
WEIGHT
weight
g
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)