Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LMW21 - Linear bearing box unit - single lining / medium
Bill of material
LMW21-d6
CODE
Code
LMW21
TYPE
Type
Medium
CODE1
Using bearing code
LMD11/12 series
MAT
Fixing material
Aluminum alloy
SUR
Fixing surface treatment
Natural anodizing
SYHJWD
Ambient temperature
-15~80℃
DD
d
mm
L
L wheel hub
35 mm
L1
L
24 mm
HH
h
9 mm
H
H wheel hub
18.0 mm
H1
15.0 mm
H2
6 mm
W
30 mm
W1
20.0 mm
M
M4
DD1
d1
3.4 mm
V
8 mm
E
12.0 mm
F
0.40 mm
C
Basic rated load C (moving)
225 N
CO
Basic rated load Co (static)
310 N
WEIGHT
weight
48 g
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen