Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LMX11 - Linear Bearing Box Units-Single Liner, Standard / Compact
Bill of material
LMX11-d6
CODE
Code
LMX11
TYPE
Type
Single lining
TYPE1
TYPE
Compact
CODE1
Use bearing code
LMC21 series
MAT
Material of fixing seat
Aluminum alloy
SUR
Surface treatment of the holder
Natural anodizing
SYHJWD
Use ambient temperature
-15??80?? °C
DD
d
mm
DDG
d tolerance
0/-0.009 mm
D
10 mm
NN
n
3.0 mm
L
L wheel hub
27 mm
L1
L
18 mm
L2
9 mm
HH
h
13 mm
W
14 mm
H
H wheel hub
20 mm
V
4 mm
M1
M4 mm
M2
M4 mm
DD1XT
d1xt
6×5(For M3 bolts)
C
Basic rated load (moving)
130 N
CO
Basic rated load CO (static) N
155 N
GG
g
17 g
LINK
website
Website connection
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)