LMY02-d5
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lmy01_11.prj},{NB=LMY02-d5},{CODE=LMY02},{TYPE=Double lining},{TYPE1=Standard type},{CODE1=LMC04 series},{MAT=Aluminum alloy},{SUR=Natural anodizing},{SYHJWD=-15-80℃},{DD=5},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LMY01_11 - Linear bearing box unit - double lining type · standard / compact
Bill of material
LMY02-d5
CODE
Code
LMY02
LMY02
TYPE
Type
Double lining
TYPE1
Type1
Standard type
Standard type
CODE1
Using bearing code
LMC04 series
LMC04 series
MAT
Fixing material
Aluminum alloy
SUR
Fixing surface treatment
Natural anodizing
SYHJWD
Ambient temperature
-15~80℃
-15~80℃
DD
d
5
6
8
10
12
13
16
20
25
30
5
6
8
10
12
13
16
20
25
30
mm
DDTOL
d tolerance
0/-0.008
0/-0.008
mm
D
10
10
mm
NN
n
4.0
4.0
mm
L
40
40
mm
L1
18
18
mm
L2
28
28
mm
HH
h
13
13
mm
W
15
15
mm
H
20
20
mm
V
5
5
mm
M1
M4
M4
mm
M2
M4
M4
mm
DD1T
d1xt
6*5(For M3 bolts)
6*5(For M3 bolts)
C
Basic rated load C (moving)
260
260
N
CO
Basic rated load Co (static)
410
410
N
WEIGHT
weight
32
32
g
LINK
Web Link
Webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청