LMZ06-d16-L200-0
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lmz01_56.prj},{NB=LMZ06-d16-L200-0},{CODE=LMZ06},{TYPE=Assembly (slider rail), widened},{MAT1=SUJ2},{MAT2=Aluminum alloy},{MAT3=SUJ2},{SUR=Natural anodizing},{DD=16},{L=200},{HK=0},{LINK=webxxx},{PPATH=lmz01_56/assem/lmz01_56_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LMZ01_56 - Support bearing box unit, flanged, standard/wide
Bill of material
LMZ06-d16-L200-0
CODE
Code
LMZ06
LMZ06
TYPE
Types of
Assembly (slider rail), widened
Assembly (slider rail), widened
MAT1
Rail material
SUJ2
SUJ2
MAT2
slider material
Aluminum alloy
MAT3
Bearing material
SUJ2
SUR
Slider Surface Treatment
Natural anodizing
DD
d
16
20
25
30
16
20
25
30
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
HK
Number of sliders
L1
Slider size
0
0
mm
F
Slider size
0.0
0.0
mm
G
Slider size
0
0
mm
H2
Slider size
0
0
mm
W
Slider size
0
0
mm
W1
Slider size
0
0
mm
W2
Slider size
0
0
mm
A
Slider size
-
-
M
Slider size M-depth
-
-
Q
Slider size
0.0
0.0
mm
CN
Basic load rating C (moving) N
0
0
kg/pcs
CON
Basic load rating Co (static) N
0
0
kg/pcs
B
50
50
mm
C
37
37
mm
P
150
150
mm
E
25.0
25.0
mm
H
40
40
mm
DD1
d1
5.5
5.5
mm
T
5.8
5.8
mm
GL
Box unit weight
0.18
0.18
kgf
DGL
Rail weight
2.45
2.45
kgf/m
LINK
weblink
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청