LOD61-D6-L40-E20-G15
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/lod51_72.prj},{NB=LOD61-D6-L40-E20-G15},{CODE=LOD61},{TYPE=jincouxing},{SYCT=daijianxing},{SYDXZ=yiduanneiluowenguanxing},{CTDXZCZ=SUJ2},{GZCZ=SUJ2},{GZBCQCZ=C3604},{HRD=58HRC},{SYLJDM=LOJ31},{SYLJDM1=LOM71},{SYLJDM2=LOQ21},{D=6},{L=40},{LPOOL=[40:90/1]},{E=20},{EPOOL=20,30,40},{G=15},{GPOOL=15,20,30},{D1=9},{T=4.0},{H=11},{DD=7.2},{M=M3},{MS=3},{B=0.6},{DDK=2.5},{PPATH=lod51_72/../lod51_72/assem/lod51_72_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LOD51_72 - Miniature ball bushing guide assembly
Bill of material
LOD61-D6-L40-E20-G15
CODE
Code
LOD61
LOD61
TYPE
Type
Compact
SYCT
Using bushing
Shoulder type
SYDXZ
Using the guide shaft
One end male threaded tube
One end male threaded tube
CTDXZCZ
Bushing / guide shaft material
SUJ2
SUJ2
GZCZ
Ball material
SUJ2
SUJ2
GZBCQCZ
Ball cage material
C3604
HRD
hardness
58HRC??
58HRC??
SYLJDM
Applicable guide axis code
LOJ31
LOJ31
SYLJDM1
Applicable bushing code
LOM71
LOM71
SYLJDM2
Suitable for ball slide code
LOQ21
LOQ21
D
6
6
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
E
Bushing length
20
30
40
20
30
40
mm
G
Ball sleeve length
15
20
30
15
20
30
mm
D1
9
9
mm
T
4.0
4.0
mm
H
11
11
mm
DD
d
7.2
7.2
mm
M
M3
M3
mm
B
0.6
0.6
mm
LINK
website
Website connection
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청