Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LOM81_86 - 微型滚珠衬套导向组件用衬套-法兰型
明细表
LOM81-5-L20
CODE
代码
TYPE1
类型
法兰型
TYPE2
类型
带安装孔型
MAT
材质
HRD
硬度
SPE
规格
mm
L
mm
D
10 mm
DTOL
D公差
0/-0.006 mm
DD
d
7 mm
H
25 mm
W
16 mm
P
17 mm
L1
4 mm
DD1
d1
3.5 mm
DD2
d2
6.0 mm
HH
h
2.2 mm
LINK
网址链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型