MX-LME23-d10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E2-Linear Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e2/mx-lme02_lmg23.prj},{NB=MX-LME23-d10},{CODE=MX-LME23},{TYPE=Single liner},{TYPR=Opposite flange type},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HAR=56HRC~},{SUR=Electroless nickel plating},{MAT3=GCr15},{MAT4=Resin},{MAT5=Nitrile rubber},{AMB=-15~80℃},{DD=10},{L1TOL=+0.3/-0.3},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
MX-LME02_LMG23 - Linear bearing with flange (with lubrication device) · standard type · single lining type / double lining type
Bill of material
MX-LME23-d10
CODE
code
MX-LME23
MX-LME23
TYPE
Types of
Single liner
Single liner
TYPR
Types of
Opposite flange type
Opposite flange type
MAT1
Shaft material(National standard)
GCr15
MAT2
Shaft material(quite)
SUJ2
HAR
Bushing hardness
56HRC~
SUR
Bushing surface Preparation
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
MAT3
Ball material
GCr15
MAT4
Cage/Oil storage box material
Resin
MAT5
Seal ring material
Nitrile rubber
AMB
Ambient temperature
-15~80℃
DD
d
10
12
16
20
25
30
10
12
16
20
25
30
mm
DDTOL
d tolerance
0/-0.009
0/-0.009
D
19
mm
DTOL
D tolerance
0/-0.021
0/-0.021
L
39
39
mm
L1
29
29
mm
L1TOL
L1 tolerance
+0.3/-0.3
U
5.0
mm
H
40
mm
T
6
mm
DD1
d1
4.5
mm
DD2
d2
7.5
mm
HH
h
4.1
mm
PCD
P.C.D
29
mm
W
0
0
mm
E
0
mm
F
29
29
mm
ECC
eccentric(max)
0.012
0.012
ROW
Number of ball rows
4
Y
Verticality
0.012
0.012
C
Basic load rating (dynamic)
370
370
N
CO
Basic load rating (static)
545
545
N
STA
Static allowable moment
0.00
0.00
N*m
WEI
weight
52.0
52.0
g
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청