카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IAC31_32 - Miniature Linear Guides - Slider Standard Type - Interchangeable
Bill of material
IAC31-H8-L40
CODE
code
TYPE
type
Component
JDDJ
Accuracy level
advanced
HKGDFS
Slider fixing method
Lock-up
HKSL
Number of sliders
DGGDFS
Rail fixing method
Lock-up
MAT
Material
alloy steel
H
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
H1
1.5 mm
F
5.0 mm
W
17 mm
B
12 mm
B1
2.5 mm
C
8 mm
L1
21.9 mm
L2
15.1 mm
MV
M*V
M2*2.5 mm
WR
7 mm
HR
4.7 mm
D
4.2 mm
HH
h
2.3 mm
DD
d
2.4 mm
P
15 mm
GDLD
Fixing screws
M2*6
C1
Basic rated load C (moving)
1.08 KN
CO
Basic rated load Co (static)
1.41 KN
MR
Static permissible moment MR
5.18 N·m
MP
Static permissible moment MP
3.07 N·m
MY
Static permissible moment MY
3.66 N·m
G1
Slider weight
0.011 kg
G2
Rail weight
0.21 kg/m
N
Number of mounting holes N
3
E
mm
LINK
weblink
webxxx
PPATH
iac31_32/assem/iac31_32_asmtpl.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드