카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
IBJ51_53 - Economical, high-assembly, high-profile linear guide, general grade, light preload (FC): 0~0.02C, heavy-duty type, slider flange type, non-interchangeable
Bill of material
IBJ51-H24-L100
CODE
code
TYPE
type
Component
JD
Accuracy class
Ordinary
HKGD
Slider fixing method
Locking
SL
Number of sliders
DGGD
Rail fixing method
Locking
MAT
Material
alloy steel
H
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
H1
4.3 mm
F
16.0 mm
W
Slider size
47 mm
B
Slider size
38 mm
B1
Slider size
4.5 mm
C
30 mm
L1
Slider size
61.4 mm
L2
Slider size
39.4 mm
K1
Static allowable moment
8.00 KN-m
K2
Slider size
4.85 mm
G
Slider size
5.3 mm
M
Slider size
5 mm
T
Slider size
6.0 mm
H2
Slider size
4.0 mm
H3
Slider size
3.7 mm
WR
Slide rail size
15 mm
HR
Slide rail size
15.0 mm
D
Slide rail size
7.5 mm
HH
h(Slide rail size)
5.3 mm
DD
d(Slide rail size)
4 mm
P
Slide rail size
60 mm
LD
Fixing screw (rail size)
4x16 mm
CD
Basic load rating C (dynamic)
11.38 KN
C0
Basic load rating C0 (static)
16.97 KN-m
MR
Static allowable moment
0.00 KN-m
MP
Static allowable moment
0.10 KN-m
MY
Static allowable moment
0.10 KN-m
HKZL
0.17 kg
HGZL
1.45 kg/m
N
Number of mounting holes
2
E
20.0 mm
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드