Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
ICR80_85 - 限位块(单件/组件),沉孔型,直线导轨用•方型
明细表
ICR82-15B
CODE
代码
TYPE
类型
BMAT
本体材质
BST
本体表面处理
BC
缓冲器代码
SC
螺钉代码
NC
螺母代码
AGRS
适用导轨规格
W
54 mm
H
38 mm
A
40 mm
S
20 mm
T
12 mm
M
(细牙)
M8×1.0 mm
N
(粗牙)
M6×1.0 mm
K
31 mm
DD1
d1
5.5 mm
DD2
d2
9 mm
HH
h
28 mm
L
有效调节行程(ICR83/84/85)
7~21 mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型