Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
E-LEB31 - Economical square screw support component/low shoulder type/regular type/support side
Bill of material
E-LEB31-6
CODE
Code
E-LEB31
TYPE
Type
regular type/support side
MAT
1 material
S45C
SUR
1/3 surface treatment
Black Oxide
GG
Specifications
DD
d
6 mm
T
12 mm
W
42 mm
H
25 mm
C
13 mm
W1
18 mm
H1
20 mm
P
30 mm
DD1
d1
5.5 mm
DD2
d2
9.5 mm
TT
t
11 mm
N
21.0 mm
JD
Match Screw Shaft Diameter JD
8
JDD
Shaft End Outer Diameter Jd
6 mm
JDDTOL
jdtol
-0.005/-0.012
JA
Shield Ring Groove Size JA
5.7 mm
JE
Shield Ring Groove Size JE
9 mm
JF
Shield Ring Groove Size JF
6.80 mm
JG
Shield Ring Groove Size JG
0.80 mm
DQ
dangquan
TBP01-6
LINK
Web Link
Webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)