Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
E-LEB41 - 经济型方形丝杠支座组件·标准肩高·普通型·固定侧
明细表
E-LEB41-10
CODE
代码
E-LEB41
TYPE
类型
普通型·固定侧
MAT
1/3/6 材质
S45C
MAT1
4 材质
SUJ2
SUR
1/3/4/6 表面处理
发黑
GG
规格
DD
d
10 mm
T
24 mm
T1
6.0
T2
29.5 mm
T3
6.0 mm
W
70 mm
H
43 mm
C
25 mm
W1
36 mm
H1
35 mm
P
52 mm
N
35.0 mm
P2
0 mm
P3
0 mm
DD1
d1
9.0
DD2
d2
14.0 mm
TT
t
11 mm
S
16 mm
JD
建议与螺杆轴直径的大小相匹配
12/14/15 mm
JDD
轴端外径建议值
10 mm
JDDTOL
建议的轴端外径公差
-0.005/-0.012 mm
JA
建议轴端加工尺寸
8.0 mm
JB
建议轴端加工尺寸
36 mm
JE
建议轴端加工尺寸
15.0 mm
JM
推荐标称螺纹尺寸
M10xP1.0 mm
JL
推荐标称螺纹尺寸
11 mm
JT4
建议间隔环长度尺寸
5.5 mm
LNIK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型