LCA01-6-1-L100-F6-P4
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lca01_02.prj},{NB=LCA01-6-1-L100-F6-P4},{CODE=LCA01},{TYPE=Standard nut type},{DIR=dextrorotation},{ACC=C5},{MAT1=S55C},{MAT2=SCM415H},{TRE1=high frequency},{TRE2=carburizing and quenching},{HAR1=58-62HRC},{HAR2=58-62HRC},{DIA=6},{LEAD=1},{L=100},{F=6},{P=4},{H=16},{DD=3.4},{ZZLA=N/A},{ZZLB=N/A},{ZZLC=N/A},{ZZLE=N/A},{LE=0},{PPATH=lca01_02/assem/lca01_02_asmtpl.prj},{SHA=Round flange/square type},{FIX=LEB01-5(P1508/LEB21-5(P1519))},{SUP=LEB11-5(P1512/LEB31-5(P1517))},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LCA01_02 - Grinding ball screw, shaft diameter 6 lead 1/2/6, standard nut type.
Bill of material
LCA01-6-1-L100-F6-P4
CODE
Code
LCA01
LCA01
TYPE
Type
Standard nut type
DIR
Thread rotation direction
dextrorotation
dextrorotation
ACC
accuracy class
C5
MAT1
Lead screw material
S55C
MAT2
Nut material
SCM415H
TRE1
Lead screw heat treatment
high frequency
TRE2
Nut heat treatment
carburizing and quenching
HAR1
Screw hardness
58-62HRC
HAR2
Nut hardness
58-62HRC
DIA
Lead screw shaft diameter
6
mm
LEAD
lead
1
2
6
1
2
6
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
6
mm
P
4
mm
Y
L-(27+F)
mm
A
15
mm
D
12
mm
D2
24
mm
H
16
mm
T
3.5
mm
PCD
P.C.D
18
mm
DD
d
3.4
mm
E
0.0
BALL
Ball diameter
0.8
RING
Number of nut rings
3x1
mm
LOAD1
Basic rated load c (dynamic) KN
0.56
LOAD2
Basic rated load Co (static) KN
0.95
ZZLA
The end of the supporting side shaft is not machined.
N/A
LA
N/A
LA
ZZLB
Change nut direction
N/A
LB
N/A
LB
ZZLC
Do not machine the retaining ring groove supporting the side shaft end.
N/A
LC
N/A
LC
ZZLE
Change the length of supporting side shaft end
N/A
LE
N/A
LE
LE
0
0
SHA
Bearing shape
Round flange/square type
FIX
Recommended screw fixing seat (page number)
LEB01-5(P1508/LEB21-5(P1519))
SUP
Recommended screw support seat (page number)
LEB11-5(P1512/LEB31-5(P1517))
LINK
website link
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청