LCA79-5-1-L60
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lca79_lca89.prj},{NB=LCA79-5-1-L60},{CODE=LCA79},{TYPE=Standard Nut Type},{ACCURACY=C5},{MAT1=GCr15},{MAT2=GCr15},{SCREW1=high frequency},{NUT2=Carburizing and Quenching},{HARDNESS1=58~62HRC},{HARDNESS2=58~62HRC},{LEAD=1},{L=60},{D=10},{A=12},{T=3},{BALL=0.8},{NUMBER=3},{DIAMETER=5},{THREAD=right-handed},{LOAD1=0.56},{LOAD2=0.79},{LA=N/A},{LBBB=N/A},{ZZLC=N/A},{ZZLE=N/A},{LE=0},{PPATH=lca79_lca89/assem/lca79_lca89_asmtpi.prj},{SHA=Round flange/square type},{SUP=LEB11-4(P1512)/LEB31(P1517)},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LCA79_LCA89 - Ground Ball Screw Standard Nut Type
Bill of material
LCA79-5-1-L60
CODE
code
LCA79
LCA79
TYPE
type
Standard Nut Type
ACCURACY
Accuracy class
C5
C5
MAT1
Screw material
GCr15
MAT2
Nut material
GCr15
SCREW1
Screw heat treatment
high frequency
NUT2
Nut heat treatment
Carburizing and Quenching
Carburizing and Quenching
HARDNESS1
Screw hardness
58~62HRC
HARDNESS2
Nut hardness
58~62HRC
LEAD
Lead
1
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
Y
21
mm
D
10
mm
A
12
mm
T
3
mm
BALL
Ball diameter
0.8
mm
NUMBER
Number of nut rings
3
DIAMETER
Screw shaft diameter
5
mm
THREAD
thread direction
right-handed
LA
Support side shaft ends are not machined
N/A
LA
N/A
LA
LBBB
Change Nut Orientation
N/A
LB
N/A
LB
ZZLC
Support side shaft end retaining ring grooves are not machined
N/A
LC
N/A
LC
ZZLE
Change support side shaft end length
N/A
LE
N/A
LE
LE
0
0
SHA
Bearing shape
Round flange/square type
SUP
Recommended screw support seat (page number)
LEB11-4(P1512)/LEB31(P1517)
LINK
weblink
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청