LCL29-15-5-L150
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lcl29.prj},{NB=LCL29-15-5-L150},{CODE=LCL29},{TYPE=Compact nut type},{AC=C10},{LSM=S55C},{NM=SCM415H},{SHT=High frequency quenching},{NHT=Carburizing and quenching},{LSH=58~62HRC},{NH=58~62HRC},{LSSD=15},{LEAD=5},{L=150},{BD=3.157},{SBD=12.3},{TR=Rotate right},{NONR=3 laps 1 column},{AXC=0.1 or less},{LA=N/A},{LB=N/A},{LC=N/A},{LD=N/A},{Q=0},{LE=N/A},{LE1=0},{LN=N/A},{LN1=0},{LF=N/A},{LG=N/A},{LG1=0},{LH=N/A},{LH1=0},{S=0},{LJ=N/A},{LJ1=0},{LK=N/A},{LK1=0},{LINK=weblink},{PPATH=lcl29/assem/lcl29_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LCL29 - Rolled ball screw / shaft diameter 15 • lead 5/10 / compact nut type
Bill of material
LCL29-15-5-L150
CODE
code
LCL29
TYPE
type
Compact nut type
AC
Accuracy class
C10
LSM
Lead screw material
S55C
NM
Nut material
SCM415H
SHT
Screw heat treatment
High frequency quenching
NHT
Nut heat treatment
Carburizing and quenching
LSH
Lead screw hardness
58~62HRC
NH
Nut hardness
58~62HRC
LSSD
Lead screw shaft diameter
15
mm
LEAD
lead
5
10
5
10
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
BD
Ball diameter
3.157
mm
SBD
The bottom diameter of the lead screw
12.3
mm
TR
Thread rotation
Rotate right
NONR
Number of nut rings
3 laps 1 column
AXC
Axial clearance
0.1 or less
mm
LA
Side shaft ends are not machined
N/A
LA
N/A
LA
LB
Change the nut orientation
N/A
LB
N/A
LB
LC
Do not machine support side shaft end retaining ring grooves
N/A
LC
N/A
LC
LD
Change the processing content of the support side
N/A
LD
N/A
LD
Q
0
0
LE
Change supports side shaft end lengths
N/A
LE
N/A
LE
LE1
LE
0
0
mm
LN
Added screw holes to support the side shaft ends
N/A
LN
N/A
LN
LN1
LN
0
0
mm
LF
Increase the fixed side shaft end wrench position
N/A
LF
N/A
LF
LG
Add fixed side shaft end keyways
N/A
LG
N/A
LG
LG1
LG
0
0
mm
LH
Add fixed side shaft end keyways
N/A
LH
N/A
LH
LH1
LH
0
0
mm
S
0
0
LJ
Add fixed side axis end plane (1 locations)
N/A
LJ
N/A
LJ
LJ1
LJ
0
0
mm
LK
Increase fixed side shaft end plane (2 locations)
N/A
LK
N/A
LK
LK1
LK
0
0
mm
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청