LCP03-16-5-L150-F15-P6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lcp02_04.prj},{NB=LCP03-16-5-L150-F15-P6},{SGZJ=16},{GZZJ=3.175},{D=28},{A=45.0},{T=10},{D1=38},{D2=48},{H=40},{DD=5.5},{E=0.0},{K=6},{CD=13.50},{COJ=29.90},{CODE=LCP03},{TYPE=biaozhunluomaoxing},{PLA=domestically-built},{ROT=dextrorotation},{ACC=C7},{MAT1=S55C},{MAT2=SCM415H},{HT1=gaoping},{HT2=sentancuihuo},{HRD1=58-62hrc},{HRD2=58-62hrc},{DC=5},{LPOOL=[150:1200/1]},{FPOOL=[15:30/1]},{PPOOL=[6:10/1]},{LMHQS=4},{LWXX=youxuan},{LAPOOL='N/A','LA'},{LBPOOL='N/A','LB'},{LCPOOL1='N/A','LC'},{LCPOOL2='NO'},{L=150},{F=15},{P=6},{LA=N/A},{LB=N/A},{LC=N/A},{LD=N/A},{LDD=0},{LDQ=0},{LE=N/A},{LEE=0},{LN=N/A},{LNN=0},{LF=N/A},{LG=N/A},{LGG=0},{LH=N/A},{LHH=0},{S=0},{LJ=N/A},{LJJ=0},{LK=N/A},{LKK=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LCP02_04 - Rolled ball screw ??¡§¡§ Standard nut type ??¡§¡§ Shaft diameter 12 ??¡§¡§ Lead 4/5/10
Bill of material
LCP03-16-5-L150-F15-P6
CODE
Code
LCP03
LCP03
TYPE
Standard nut type
PLA
place of production
domestically-built
domestically-built
ROT
sense of rotation
dextrorotation
dextrorotation
ACC
Accuracy level
C7
MAT1
Screw material
S55C
MAT2
Nut material
SCM415H
HT1
Screw heat treatment
high frequency
HT2
Nut heat treatment
Carburizing and quenching
HRD1
Screw hardness
58??62HRC
HRD2
Nut hardness
58??62HRC
SGZJ
Screw shaft diameter
16
mm
DC
Lead
5
5
mm
L
l
mm
값 입력 L
l
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
GZZJ
Ball diameter
3.175
3.175
mm
LMHQS
Nut ring number
4
4
LWXX
Thread rotation
Right-handed
Y
88.0
88.0
mm
D
28
28
mm
A
45.0
45.0
mm
T
10
mm
D1
38
38
mm
D2
48
48
mm
H
40
40
mm
DD
d
5.5
5.5
mm
E
0.0
0.0
mm
K
6
mm
CD
Basic rated load (moving)
13.50
13.50
COJ
Basic rated load (static)
29.90
29.90
LA
la
N/A
LA
N/A
LA
LB
lb
N/A
LB
N/A
LB
LC
lc
N/A
LC
N/A
LC
LD
ld
N/A
LD
N/A
LD
LDD
Ldd
0
0
mm
LDQ
Q
0
0
LE
le
N/A
LE
N/A
LE
LEE
Lee
0
0
mm
LN
ln
N/A
LN
N/A
LN
LNN
Lnn
0
0
mm
LF
lf
N/A
LF
N/A
LF
LG
lg
N/A
LG
N/A
LG
LGG
Lgg
0
0
mm
LH
lh
N/A
LH
N/A
LH
LHH
Lhh
0
0
mm
S
s
0
0
mm
LJ
lj
N/A
LJ
N/A
LJ
LJJ
Ljj
0
0
mm
LK
lk
N/A
LK
N/A
LK
LKK
Lkk
0
0
mm
LINK
website link
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청