LCX41-80-10-L800-F50-P45
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lcx41.prj},{NB=LCX41-80-10-L800-F50-P45},{CODE=LCX41},{TYPE=Standard nut type},{ROT=dextrorotation},{ACC=C5},{MAT1=S55C},{MAT2=SCM415H},{HT1=high frequency},{HT2=carburizing and quenching},{HRD1=58-62hrc},{HRD2=58-62hrc},{SGZJ=80},{DC=10},{L=800},{F=50},{P=45},{Y=L-(151+F)},{A=93},{D=105},{D2=145},{H=110},{T=20},{PCD=125},{DD=13.5},{BALL=6.350},{RING=1x4},{CD=72.04},{COJ=313.35},{ZZLA=N/A},{ZZLB=N/A},{ZZLC=N/A},{ZZLD=N/A},{LD=0},{Q=0},{ZZLF=N/A},{ZZLG=N/A},{LG=0},{ZZLH=N/A},{LH=0},{S=0},{ZZLJ=N/A},{LJ=0},{ZZLK=N/A},{LK=0},{LINK=webxxx},{PPATH=lcx41/assem/lcx41_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LCX41 - Grinding ball screw, shaft diameter 80, lead 10/20, standard nut type.
Bill of material
LCX41-80-10-L800-F50-P45
CODE
Code
LCX41
TYPE
Type
Standard nut type
ROT
sense of rotation
dextrorotation
ACC
Accuracy class
C5
MAT1
Lead screw material
S55C
MAT2
Nut material
SCM415H
HT1
Lead screw heat treatment
high frequency
HT2
Nut heat treatment
carburizing and quenching
HRD1
Screw hardness
58-62hrc
HRD2
Nut hardness
58-62hrc
SGZJ
Lead screw shaft diameter
80
mm
DC
lead
10
10
mm
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
F
mm
값 입력 F
mm
cm
inch
ft
확인
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
Y
L-(151+F)
L-(151+F)
A
93
93
mm
D
105
105
mm
D2
145
145
mm
H
110
110
mm
T
20
20
mm
PCD
P.C.D
125
125
mm
DD
d
13.5
mm
BALL
Ball diameter
6.350
6.350
mm
RING
Number of nut rings
1x4
mm
CD
C Basic rated load
72.04
72.04
COJ
Co Basic rated load
313.35
313.35
ZZLA
The end of the supporting side shaft is not machined.
N/A
LA
N/A
LA
ZZLB
Change nut direction
N/A
LB
N/A
LB
ZZLC
Do not machine the retaining ring groove supporting the side shaft end.
N/A
LC
N/A
LC
ZZLD
Change the processing content of the support side
N/A
LD
N/A
LD
LD
0
0
mm
Q
0
0
mm
ZZLF
Increase the fixed side shaft end wrench position.
N/A
LF
N/A
LF
ZZLG
Increase the keyway of the fixed side shaft end
N/A
LG
N/A
LG
LG
0
0
mm
ZZLH
Increase the keyway of the fixed side shaft end
N/A
LH
N/A
LH
LH
0
0
mm
S
0
0
mm
ZZLJ
Add fixed side shaft end plane (1 place)
N/A
LJ
N/A
LJ
LJ
0
0
mm
ZZLK
Increase the end plane of the fixed side shaft (2 places)
N/A
LK
N/A
LK
LK
Lk
0
0
mm
LINK
website link
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청