Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LEB03_LEG03 - 圆法兰丝杠支座组件 标准型 固定侧
明细表
LEB03-10S
CODE
代码
TYPE
类型
标准型
MAT1
①③⑤材质
S45C
MAT2
④材质
SUJ2
SUR
①③④⑤表面处理
GG
规格
mm
DD
d
10 mm
T
26 mm
H
10 mm
F
16 mm
E
29.5 mm
D
34 mm
R
52 mm
PCD
42 mm
G
42 mm
T1
8.5 mm
E1
5 mm
DD1
D1-气源处理元件-PDF
4.5 mm
DD2
D2-气缸-PDF
8.0 mm
TT
t
4.5 mm
S
16 mm
DIA
油封适用轴径
D1
建议搭配丝杆轴径尺寸
12/14/15 mm
JDD
建议轴端部外径尺寸
10 mm
JDDTOL
建议轴端部外径尺寸公差
-0.005/-0.012 mm
JA
建议轴端部加工尺寸
8 mm
JB
建议轴端部加工尺寸
36 mm
JC
建议轴端部加工尺寸
15 mm
JM
建议公称螺纹尺寸
M10xP1.0 mm
JT4
建议间隔环长度尺寸
5.5 mm
JL
建议公称螺纹尺寸
11 mm
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型