Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LEB33 - 方形丝杠支座组件·低肩中心高差异型·支撑侧
明细表
LEB33-10
CODE
代码
LEB33
TYPE
类型
低肩中心高差异型,支撑侧
MAT
1 材质
S45C
SUR
1/3 表面处理
发黑
GG
规格
DD
d
8 mm
T
20 mm
W
70 mm
H
40 mm
C
21 mm
W1
36 mm
H1
20 mm
P
52 mm
DD1
d1
9 mm
JD1
建议搭配丝杠轴径
12/14/15
JDD
建议轴端部外径
8 mm
JDDTOL
建议的轴端外径公差
-0.005/-0.012
JA
挡圈沟槽尺寸
7.6 mm
JE
挡圈沟槽尺寸
10 mm
JF
挡圈沟槽尺寸
7.90 mm
JG
挡圈沟槽尺寸
0.90 mm
DQ
使用C型挡圈
TBP01-8
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型