LEB64-10S
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/leb64.prj},{NB=LEB64-10S},{CODE=LEB64},{TYPE=narrow hole pitch installation type,fixed side},{MAT=S45C},{MAT1=SUJ2},{SUR=Blackening},{GG=10S},{LINK=Webxxx},{PPATH=leb64/assem/leb64_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEB64 - Square screw support component/narrow hole pitch installation type/fixed side
Bill of material
LEB64-10S
CODE
Code
LEB64
TYPE
Type
narrow hole pitch installation type,fixed side
MAT
1/3/7 material
S45C
MAT1
6 material
SUJ2
SUR
1/3/6/7 Surface treatment
Blackening
GG
Specification
10S
10
12
15
10S
10
12
15
DD
d
10
mm
T
25
mm
T1
4.0
mm
T2
29.5
mm
T3
5.0
mm
W
60
mm
H
39
mm
C
22
mm
W1
34
mm
H1
21
mm
P
46
mm
P2
13
mm
P3
6
mm
DD1
d1
6.6
mm
S
17
mm
DIA
Oil seal applicable shaft diameter
12
mm
JD1
It is recommended to match the size of the screw shaft diameter
12/14/15
mm
JDD
Recommended outer diameter of shaft end
10
mm
JDDTOL
Recommended shaft end outer diameter tolerance
-0.005/-0.012
mm
JA
Recommended shaft end machining size
8.0
mm
JB
Recommended shaft end machining size
36
mm
JE
Recommended shaft end machining size
15.0
mm
JM
Recommended nominal thread size
M10*1.0
mm
JL
Recommended nominal thread size
11
mm
JT4
Suggested spacer ring length size
5.5
mm
LINK
Web Link
Wedsite Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청