Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LEB64 - 方形丝杠支座组件·窄孔距安装型·固定侧
明细表
LEB64-10S
CODE
代码
LEB64
TYPE
类型
窄孔距安装型,固定侧
MAT
1/3/7 材质
S45C
MAT1
6 材质
SUJ2
SUR
1/3/6/7 表面处理
发黑
GG
规格
DD
d
10 mm
T
25 mm
T1
4.0 mm
T2
29.5 mm
T3
5.0 mm
W
60 mm
H
39 mm
C
22 mm
W1
34 mm
H1
21 mm
P
46 mm
P2
13 mm
P3
6 mm
DD1
d1
6.6 mm
S
17 mm
DIA
油封适用轴径
12 mm
JD1
建议与螺杆轴直径的大小相匹配
12/14/15 mm
JDD
轴端外径建议值
10 mm
JDDTOL
建议的轴端外径公差
-0.005/-0.012 mm
JA
建议轴端加工尺寸
8.0 mm
JB
建议轴端加工尺寸
36 mm
JE
建议轴端加工尺寸
15.0 mm
JM
推荐标称螺纹尺寸
M10*1.0 mm
JL
推荐标称螺纹尺寸
11 mm
JT4
建议间隔环长度尺寸
5.5 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型