Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LEB67 - 方形丝杠支座组件·低中心高型·固定侧
明细表
LEB67-8
CODE
代码
LEB67
TYPE
类型
低中心高型,固定侧
MAT
1/3/6 材质
S45C
MAT1
4 材质
SUJ2
SUR
1/3/4/6 表面处理
发黑
GG
规格
DD
d
8 mm
T
22.5 mm
T1
0 mm
T2
26.0 mm
T3
3.5 mm
W
62 mm
H
31 mm
C
15.5 mm
W1
30.0 mm
H1
25.5 mm
P
46 mm
DD1
d1
9 mm
DD2
d2
14 mm
TT
t
12 mm
S
14 mm
DIA
油封适用轴径
12 mm
JD1
建议与螺杆轴直径的大小相匹配
10/12 mm
JDD
轴端外径建议值
8 mm
JDDTOL
建议的轴端外径公差
-0.005/-0.012 mm
JA
建议轴端加工尺寸
6.5 mm
JB
建议轴端加工尺寸
32 mm
JE
建议轴端加工尺寸
7.5 mm
JM
推荐标称螺纹尺寸
M8*1.0 mm
JL
推荐标称螺纹尺寸
7 mm
JT4
建议间隔环长度尺寸
5.5 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型