Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEF25 - Screw bearing assembly / low type / integrated transmission seat
Bill of material
LEF25-d15-F80S-h30
CODE
code
LEF25
TYPE
tpye
Integrated drive base / low profile
MAT
1 material
cast iron
MAT1
3,4,6 material
S45C
SUR
Surface treatment
Black
DD
d (applicable screw shaft diameter)
mm
F
Applicable motor flange
HH
h (center height)
mm
AMT
Applicable motor type
servo motor
D1
70 mm
PCD
90.0 mm
M
M5 mm
Z
6 mm
D2
52 mm
B
88 mm
P
70 mm
L
113 mm
J
102 mm
E
45 mm
E1
50 mm
S
9 mm
Q
14 mm
TT1
8 mm
TT2
1 mm
H
55 mm
H1
40 mm
W1
54 mm
T1
22 mm
T2
8 mm
T3
40 mm
T4
6 mm
M1
M15x1.0 mm
RSS
Recommended screw support (support side)
LEB31-15/LEB51-15
RMS1
Recommended motor specifications (end stop specifications)
70 mm
RMS2
Recommended motor specifications (PCD installation)
90 mm
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)