Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEF35 - Screw bearing assembly/long height type/integrated transmission seat
Bill of material
LEF35-d25-F100A-h48
CODE
code
LEF35
TYPE
tpye
Integrated transmission seat/long height type
MAT
1 material
cast iron
MAT1
3,4,6 material
S45C
SUR
Surface treatment
Black
DD
d (applicable screw shaft diameter)
mm
F
Applicable motor flange
HH
h (center height)
mm
AMT
Applicable motor type
servo motor
D1
95 mm
PCD
115.0 mm
M
M6 mm
Z
10 mm
D2
72 mm
B
130 mm
P
102 mm
L
170 mm
J
150 mm
E
70 mm
E1
76 mm
S
14 mm
Q
20 mm
TT1
t1
11
TT2
t2
2
H
86 mm
H1
67 mm
W1
76 mm
T2
11 mm
T3
59 mm
T4
14 mm
M1
M25x1.5 mm
RSS
Recommended screw support (support side)
LEB71-25
RMS1
Recommended motor specifications (end stop specifications)
95 mm
RMS2
Recommended motor specifications (PCD installation)
115 mm
LINK
weblink
webxxx
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD