Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LEF35 - 丝杠支座组件/长高型/整合型传动座
明细表
LEF35-d25-F100A-h48
CODE
代码
LEF35
TYPE
类型
整合型传动座/长高型
MAT
1 材质
铸铁
MAT1
3,4,6材质
S45C
SUR
表面处理
黑色
DD
d(适用丝杠轴径)
mm
F
适用电机法兰
HH
h(中心高度)
mm
AMT
适用电机类型
servo motor
D1
95 mm
PCD
115.0 mm
M
M6 mm
Z
10 mm
D2
72 mm
B
130 mm
P
102 mm
L
170 mm
J
150 mm
E
70 mm
E1
76 mm
S
14 mm
Q
20 mm
TT1
t1
11
TT2
t2
2
H
86 mm
H1
67 mm
W1
76 mm
T2
11 mm
T3
59 mm
T4
14 mm
M1
M25x1.5 mm
RSS
建议丝杠支座(支撑侧)
LEB71-25
RMS1
建议电机规格(止口规格)
95 mm
RMS2
建议电机规格(安装PCD)
115 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型