LEF55-d0608-F38-h17
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lef55.prj},{NB=LEF55-d0608-F38-h17},{CODE=LEF55},{TYPE1=General transmission seat},{TYPE2=Narrow gauge type},{MAT=cast iron},{SUR=Blackening},{DD=0608},{F=38},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEF55 - Screw support assembly, general drive seat, narrow gauge type
Bill of material
LEF55-d0608-F38-h17
CODE
code
LEF55
TYPE1
type
General transmission seat
TYPE2
type
Narrow gauge type
MAT
Material
cast iron
SUR
Surface treatment
Blackening
DD
d (Applicable screw shaft diameter)
0608
10
12
15
20
20A
0608
10
12
15
20
20A
F
Applicable motor flange
38
40
38
40
HH
h
17
mm
SYDJ
Applicable motor type
servo motor
D1
30.0
mm
PCD
P.C.D
45.0
mm
M
M3
mm
D
28
mm
PPCCDD
p.c.d
34
mm
A
38.0
mm
M1
M3
mm
L
61
mm
B
52
mm
P
41
mm
T
26.0
mm
S
5.5
mm
Q
9.5
mm
TT
t
2
mm
E
19
mm
E1
20
mm
Z
5
mm
D2
28
mm
J
54
mm
SGZZ1
Recommended screw support for fixed side
LEB04-6/8
SGZZ2
Recommended screw support on the support side
LEB31-8
DJGG1
Recommended motor specifications-stop specifications
30.0
DJGG2
Recommended motor specifications-install P.C.D
45.0
DJGG3
Recommended motor specifications-mounting holes
∅3.4
LINK
web link
webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청