Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEF65 - Screw bearing assembly/flat bottom type/general type transmission seat
Bill of material
LEF65-d10-F60-h30
CODE
code
LEF65
TYPE
type
General type transmission seat/flat bottom type
MAT
Material
cast iron
SUR
Surface treatment
Black
DD
d (applicable screw shaft diameter)
mm
F
Applicable motor flange
mm
HH
h (center height)
30 mm
AMT
Applicable motor type
servo motor
D1
50.0 mm
PCD
P.C.D
70 mm
Y1
M5 mm
D
34 mm
PPCCDD
p.c.d
42 mm
Y2
M4 mm
Z
5 mm
D2
42 mm
B
70 mm
H
57 mm
E
50 mm
E1
23 mm
P1
54 mm
S
6.6 mm
Q
11 mm
TT
t
27 mm
L
88 mm
RSS1
Fixed side (recommended screw support)
LEB01-10
RSS2
Support side (recommended screw support)
LEB53-10
RMS1
Recommended motor specifications (stop specifications)
50
RMS2
Recommended motor specifications (install P.C.D)
70
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés