LEW01-d15DF
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lew01.prj},{NB=LEW01-d15DF},{CODE=LEW01},{TYPE=round flange type,fixed side},{MAT=S45C},{SUR=Black Oxide},{DD=15},{ZCZH=DF},{H=14.5},{DD1=6.6},{DD2=11},{TT=7},{MP=1},{SUG5=23},{T4=9},{LINK=Wedsite Link},{PPATH=lew01/assem/lew01_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEW01 - Heavy duty screw support assembly/round flange type/fixed side
Bill of material
LEW01-d15DF
CODE
code
LEW01
TYPE
type
round flange type,fixed side
MAT
material ①③④⑥
S45C
SUR
Surface Preparation ①③④⑥
Black Oxide
DD
d
15
17
20
15
17
20
mm
ZCZH
Bearing combination form
DF
DF
R
ØR
79
mm
T
50
mm
F
23.5
mm
H
14.5
mm
PCD
P.C.D
66
mm
DD1
d1
6.6
mm
DD2
d2
11
mm
TT
t
7
mm
CAA
Basic dynamic rated load Ca(N)
21900
AXIA
Axial limit load (N)
26600
N
PRE
Pre load reference value (N)
1000
ASRV
Axial stiffness reference value (N.μm)
555
PER
Permissible speed (r/min)
7600
M
locking nut M
15
MP
pitch
1
mm
D3
locking nut ØD3
30
mm
L3
locking nut L3
14
mm
MG
weight
1.44
g
SUG
Matching screw shaft diameter ØD1
18,20
mm
SUG1
Outer diameter of shaft end Ød
15
mm
SUG2
Machining dimensions of shaft end ØA
12
mm
SUG3
Machining dimensions of shaft end B
69
SUG4
Machining dimensions of shaft end C
20
mm
SUG5
Machining dimensions of shaft end L
23
T4
Spacer ring length T4
9
mm
LINK
Wedsite Link
Wedsite Link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청