Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LEW01 - 重载型丝杠支座组件·圆法兰型·固定侧
明细表
LEW01-d15DF
CODE
代码
LEW01
TYPE
类型
圆法兰型·固定侧
MAT
发黑 ①③④⑥
S45C
SUR
材质 ①③④⑥
发黑
DD
d
mm
ZCZH
轴承组合形式
R
ØR
79 mm
T
50 mm
F
23.5 mm
H
14.5 mm
PCD
P.C.D
66 mm
DD1
d1
6.6 mm
DD2
d2
11 mm
TT
t
7 mm
CAA
基本动额定负载 Ca(N)
21900
AXIA
轴向界限负载 (N)
26600 N
PRE
预压负荷参考值 (N)
1000
ASRV
轴向刚性参考值 (N.μm)
555
PER
允许转速 (r/min)
7600
M
锁紧螺母 M
15
MP
螺距
1 mm
D3
锁紧螺母 ØD3
30 mm
L3
锁紧螺母 L3
14 mm
MG
重量
1.44 g
SUG
搭配丝杠轴径 ØD1
18,20 mm
SUG1
轴端部外径 Ød
15 mm
SUG2
轴端部加工尺寸 ØA
12 mm
SUG3
轴端部加工尺寸 B
69
SUG4
轴端部加工尺寸 C
20 mm
SUG5
轴端部加工尺寸 L
23
T4
间隔环长度 T4
9 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型