Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LJG03_04 - 30度梯形丝杠组件,法兰型螺帽,固定侧+支持侧
明细表
LJG03-D12-2-L120-S2
CODE
代码
ROT
旋向
左右旋
TYPE
类型
固定侧+支持侧 法兰型螺帽
MAT1
丝杠材质
MAT2
螺帽材质
黄铜
SUR1
丝杠表面处理
D
丝杠轴径D
mm
PIT
螺距
2 mm
L
mm
输入参数值: L
mm
cm
inch
ft
S
mm
输入参数值: S
mm
cm
inch
ft
D1
22 mm
L1
30 mm
D2
45 mm
C
5 mm
PCD
P.C.D
31 mm
DD
d
5.3 mm
H
25 mm
F
10 mm
R
8 mm
EE
e
5.0 mm
EETOL
e 公差
+0.075/0 mm
MM
m
0.70 mm
B
7 mm
T
26 mm
Q
12
G
12
M
M8*1.0
E
6
H1
10
K
6 mm
CLE1
轴向间隙
0.1mm以内
CLE2
径向间隙
0.3mm以内
N
动态容许推力
3.90
TRA
理论传动效率
约等于32%
ZZRE
变更螺帽方向
ZZFE
增加平面(E部)
FE
FW
FY
ZZRM
增加支持侧轴端螺孔
RM
ZZKE
增加键槽(E部)
KE
C1
C
ZZZE
增加四平面(E部)
W
A
LINK
网站链接
网址
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型