Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LJL41_46 - 30度梯形丝杠用螺帽/法兰圆型/通孔
明细表
LJL43-d14
CODE
代码
TYPE
类型
法兰型•方型
FORM
配合形式
通配型
THR
螺纹旋向
MAT
材质
COL
颜色
DD
d
mm
P
3.0 mm
D
22 mm
L1
L
30 mm
D1
45 mm
T
5 mm
PCD
P.C.D
31 mm
K
5.3 mm
W1
34 mm
DYN
动态容许推力
mm
WEI
重量
mm
LINK
网址链接
网址链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型