Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BDB06_BDB07 - 带座轴承/带悬挂式座外球面轴承/铸造型
明细表
E-BDB06-201
CODE
代码
TYPE
类型
MAT1
轴承座材质
MAT2
轴承材质
SPE
规格
GBM
国标型号
UCFB201
DD
d
12 mm
H
110 mm
L
52 mm
J
32 mm
A
52 mm
A1
42 mm
A2
27 mm
D
62 mm
E
33.3 mm
Z
25.5 mm
P
15 mm
B
31.0 mm
N
10 mm
G
12 mm
S
12.7 mm
TOL
安装孔尺寸(△)公差
±0.5 mm
X
安装孔位置度偏差x
0.6 mm
BOLT
螺栓
M8 mm
TIG
紧定扭力
8 N·m
CR
动载荷Cr
12800 N
COR
静载荷Cor
6650 N
WEI
重量
640 g
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型