Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BDF - Bearings with housings, with vertical housings, radial insert ball bearings, stamped type, standard type
Bill of material
E-BDF-201
CODE
Code
TYPE
type
MAT
Bearing pedestal material
High quality carbon structural steel
MAT1
Bearing material
GCr15
SPE
Specifications
NAT
National standard model
SBPP201
DD
the inside diameter of
12 mm
H
22.2 mm
J
68 mm
L
86 mm
A
25 mm
N
9.5 mm
H1
Ha
3 mm
H0
43.8 mm
S
6.0 mm
B
22 mm
TOL
Mounting hole size tolerance
+0.25/-0.25 mm
DEV
deviation
0.6 mm
BOLT
Bolt
M8
TOR
Tightening torque
8 N*m
CR
dynamic load CR
9550 N
COR
Static load COR
4780 N
WEI
weight
160 g
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés