Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BDJ02_BDS01 - Bearing with seat, miniature vertical seat outer spherical ball bearing · eccentric sleeve locking, casting molding
Bill of material
BDJ02-000
CODE
code
TYPE
type
Standard type · eccentric sleeve locking
MAT1
Bearing seat material
MAT2
Bearing material
SPE
Specifications
GB
GB model
UP000
DD
d
10 mm
L
67 mm
J
53 mm
H
18 mm
H1
6 mm
H2
35 mm
A
16 mm
S
4.0 mm
N
7 mm
BII
Bi
17.5 mm
MB
mounting bolts
M6 mm
TT
Tightening torque
4 N·m
CR
basic load rating(Dynamic load)
4600 N
COR
basic load rating(static load)
2000 N
WEI
weight
77 g
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés