BDU02-000
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E6-Mounted bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e6/bdu02_03.prj},{NB=BDU02-000},{CODE=BDU02},{TYPE=Standard type · eccentric sleeve locking},{MAT1=aluminium alloy},{MAT2=GCr15},{SPE=000},{LINK=weblink}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BDU02_SDU03 - Bearing with seat, miniature vertical seat outer spherical ball bearing · eccentric sleeve locking, casting molding (bearing seat concave spherical surface tolerance: transition fit)
Bill of material
BDU02-000
CODE
code
BDU02
BDU02
TYPE
type
Standard type · eccentric sleeve locking
MAT1
Bearing seat material
aluminium alloy
aluminium alloy
MAT2
Bearing material
GCr15
GCr15
SPE
Specifications
000
001
002
003
004
005
006
000
001
002
003
004
005
006
GB
GB model
UFL000
DD
d
10
mm
H
60
mm
J
45
mm
L
36
mm
A1
5.5
mm
A2
5.5
mm
A
11.5
mm
N
7
mm
S
4.0
mm
BII
Bi
17.5
mm
MB
mounting bolts
M6
mm
TT
Tightening torque
4.0
N·m
CR
basic load rating, dynamic load(Cr)
4600
N
COR
basic load rating, static load(Cor)
2000
N
WEI
weight
60
g
LINK
weblink
weblink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청