Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 9
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BFL51_76 - Bearing with seat/Double bearing compact flange type/With retaining ring type
Bill of material
BFL61-606ZZ
CODE
Code
TYPE1
Types of
MAT
Bearing material
MAT1
Housing material
MAT2
Retaining ring material
SUR
Housing surface treatment
TYPE
Bearing Type
MFQ
Seal ring
DD
the inside diameter of
6 mm
DH7
D
17 mm
DH7G
D tolerance
+0.018/0
B
6 mm
H
39 mm
W
mm
T
17 mm
T1
9 mm
DDHH
dh
13 mm
D1G7
D1
21 mm
G7
D1 tolerance
-0.007/-0.028
PCD
29 mm
K
mm
A
mm
F
0 mm
M
M(coarse thread)
5 mm
DD2
d2
4.3 mm
DD1
d1
8.0 mm
H1
4.6 mm
LINK
website
website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)